Kogelrollen - Eurokogel

Artikelcode: 551058
551058


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stand
:
Omhoog
Kogeldiameter
:
22,2 mm
Bevestigingsmethode
:
Perspassing
Diameter Behuizing
:
24,0 mm
Totale hoogte
:
21,0 mm
Maximale opwaartse belasting kogel
:
20 kg
Hoogte body
:
9,5 mm
Materiaal
:
Zink
Flensdiameter
:
31,0 mm
Massief materiaal
:
Zink
Kleur
:
Natuurlijke
Lipdikte
:
25,0 mm
Kogelbreedte
:
15,8 mm
Flenshoogte
:
11,5 mm
Plaatdikte
:
2,0 mm
Diameter
:
31 0 mm
Laadvermogen
:
10,0 kg
Kophoogte
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 15,62 2 : € 14,84 5 : € 12,69
essential solutions
delivered