ONLINE CATALOGUS Kogelrollen - Eurokogel

Artikelcode: 551004
551004

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hoogte body
:
6,0 mm
Materiaal
:
Zink
Flenshoogte
:
0,3 mm
Lagermateriaal
:
Koolstofstaal
Diameter
:
30 9 mm
Kophoogte
:
0,3 mm
Hoogte van de basis
:
5,7 mm
Diameter basis
:
24,7 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Zink
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,21 12 : € 1,14 25 : € 0,985
essential solutions
delivered