Randbeschermer: 21,5 mmH x 9,7 mmB, PVC, Grijs

Artikelcode: 34009802002
GrijsPVC Randbeschermer beschermt randen tegen schade. Deze 21,5 mmH x 9,7 mmB-componenten beschermen plastic verpakkingsband en blootliggende hoeken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hoogte
:
21,5 mm
Totale breedte
:
9,7 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Kleur
:
Grijs
Lengte rol
:
20,0 m
Dikte
:
2.0 mm (0.079 in)
Binnendiameter
:
5,5 mm
Materiaal
:
PVC
Klembreedtebereik
:
1,0 - 4,0 mm
Stijl
:
Edge Protector
Totale Lengte
:
20,0 m
Totale hoogte
:
21,5 mm
Standaard Verpakking: 3

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 226,84 5 : € 215,51 10 : € 204,17 15 : € 192,81 20 : € 181,47
essential solutions
delivered