Randbeschermer: 9,5 mmH x 12,0 mmB, PVC, Grijs

Artikelcode: 34009701002
GrijsPVC Randbeschermer beschermt randen tegen schade. Deze 9,5 mmH x 12,0 mmB-componenten beschermen plastic verpakkingsband en blootliggende hoeken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hoogte
:
9,5 mm
Totale breedte
:
12,0 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Kleur
:
Grijs
Lengte rol
:
20,0 m
Dikte
:
1.6 mm (0.063 in)
Binnendiameter
:
2,0 mm
Materiaal
:
PVC
Klembreedtebereik
:
1,0 - 2,0 mm
Stijl
:
Edge Protector
Totale Lengte
:
20,0 m
Totale hoogte
:
9,5 mm
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 152,06 5 : € 144,46 10 : € 136,85 15 : € 129,25 20 : € 121,66
essential solutions
delivered