Randbeschermer: 15,0 mmH x 13,0 mmB, PVC, Wit

Artikelcode: 34009628003
WitPVC Randbeschermer beschermt randen tegen schade. Deze 15,0 mmH x 13,0 mmB-componenten beschermen plastic verpakkingsband en blootliggende hoeken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hoogte
:
15,0 mm
Totale breedte
:
13,0 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Kleur
:
Wit
Lengte rol
:
20,0 m
Dikte
:
2.3 mm (0.091 in)
Binnendiameter
:
4,6 mm
Materiaal
:
PVC
Klembreedtebereik
:
6,0 - 8,0 mm
Stijl
:
Edge Protector
Totale Lengte
:
20,0 m
Totale hoogte
:
15,0 mm
Standaard Verpakking: 4

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 129,77 5 : € 123,28 10 : € 116,79 15 : € 110,30 20 : € 103,81
essential solutions
delivered