Randbeschermer: 8,5 mmH x 5,6 mmB, PVC, Grijs

Artikelcode: 34009590002
GrijsPVC Randbeschermer beschermt randen tegen schade. Deze 8,5 mmH x 5,6 mmB-componenten beschermen plastic verpakkingsband en blootliggende hoeken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hoogte
:
8,5 mm
Totale breedte
:
5,6 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Kleur
:
Grijs
Lengte rol
:
20,0 m
Dikte
:
2.0 mm (0.079 in)
Binnendiameter
:
2,0 mm
Materiaal
:
PVC
Klembreedtebereik
:
1,0 mm
Stijl
:
Edge Protector
Totale Lengte
:
20,0 m
Totale hoogte
:
8,5 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 57,91 5 : € 55,01 10 : € 52,12 15 : € 49,23 20 : € 46,32
essential solutions
delivered