Randbeschermer: 16,8 mmH x 10,5 mmB, PVC, Grijs

Artikelcode: 34009530002
GrijsPVC Randbeschermer beschermt randen tegen schade. Deze 16,8 mmH x 10,5 mmB-componenten beschermen plastic verpakkingsband en blootliggende hoeken.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hoogte
:
16,8 mm
Totale breedte
:
10,5 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Kleur
:
Grijs
Lengte rol
:
20,0 m
Dikte
:
2.0 mm (0.079 in)
Binnendiameter
:
2,0 mm
Materiaal
:
PVC
Klembreedtebereik
:
1,0 - 4,0 mm
Stijl
:
Edge Protector
Totale Lengte
:
20,0 m
Totale hoogte
:
16,8 mm
Standaard Verpakking: 4

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 111,38 5 : € 105,82 10 : € 100,24 15 : € 94,68 20 : € 89,11
essential solutions
delivered