ONLINE CATALOGUS Randbeschermer: 9,5 mmH x 6,5 mmB, PVC, White

Artikelcode: 34009504003
WhitePVC Randbeschermer beschermt randen tegen schade. Deze 9,5 mmH x 6,5 mmB-componenten beschermen plastic verpakkingsband en blootliggende hoeken.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Height
:
9,5 mm
Totale breedte
:
6,5 mm
Lengte rol
:
20,0 m
Thickness
:
1,6 mm
Inside Diameter
:
2,0 mm
Klembreedtebereik
:
1,0 - 2,0 mm
Style
:
Edge Protector
Totale Lengte
:
20,0 m
Overall Height
:
9,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 58,16 8 : € 53,63
essential solutions
delivered