Hoek V-vormige Ronde Draadhaak: 2,0 mm Draaddiameter, 100,0 mm Totale Haaklengte

Artikelcode: 460529
IjzerHoek V-vormige Ronde Draadhaken dragen hangende ladingen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haak is 100,0 mm lang.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Hoek, C-vormig
Draaddiameter
:
2,0 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Materiaal
:
Ijzer
Totale breedte
:
30,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Totale haaklengte
:
100,0 mm
Haaklengte
:
100,0 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,314 250 : € 0,157 1250 : € 0,0749 2500 : € 0,0472 25000 : € 0,0448 50000 : € 0,0425
essential solutions
delivered