Hoek V-vormige Ronde Draadhaak: 3,0 mm Draaddiameter, 150,0 mm Totale Haaklengte

Artikelcode: 460528
IjzerHoek V-vormige Ronde Draadhaken dragen hangende ladingen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haak is 150,0 mm lang.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Hoek, C-vormig
Draaddiameter
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Materiaal
:
Ijzer
Totale breedte
:
20,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Totale haaklengte
:
150,0 mm
Haaklengte
:
150,0 mm
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,611 125 : € 0,305 625 : € 0,146 1250 : € 0,0919 12500 : € 0,0872 25000 : € 0,0827
essential solutions
delivered