Hoek V-vormige Ronde Draadhaak: 2,0 mm Draaddiameter, 60,0 mm Totale Haaklengte

Artikelcode: 460522
IjzerHoek V-vormige Ronde Draadhaken dragen hangende ladingen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haak is 60,0 mm lang.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Hoek, C-vormig
Draaddiameter
:
2,0 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Materiaal
:
Ijzer
Totale breedte
:
20,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Totale haaklengte
:
60,0 mm
Haaklengte
:
60,0 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,254 500 : € 0,127 2500 : € 0,0607 5000 : € 0,0383 50000 : € 0,0364 100000 : € 0,0345
essential solutions
delivered