Hoek V-vormige Ronde Draadhaak: 1,5 mm Draaddiameter, 60,0 mm Totale Haaklengte

Artikelcode: 460518
IjzerHoek V-vormige Ronde Draadhaken dragen hangende ladingen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haak is 60,0 mm lang.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Hoek, C-vormig
Draaddiameter
:
1,5 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Materiaal
:
Ijzer
Totale breedte
:
20,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Totale haaklengte
:
60,0 mm
Haaklengte
:
60,0 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,212 500 : € 0,106 2500 : € 0,0506 5000 : € 0,0318 50000 : € 0,0302 100000 : € 0,0286
essential solutions
delivered