Appartement S-vormige Ronde Draadhaak: 3,0 mm Draadiameter, Totale Lengte, Draagcapaciteit

Artikelcode: 462979
IjzerAppartement S-vormige Ronde Draadhaken dragen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haken zijn lang.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Vlak, S-vormig
Draaddiameter
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Materiaal
:
Ijzer
Haaklengte
:
200,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Totale haaklengte
:
25,0 mm
Standaard Verpakking: 625

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,05 63 : € 0,528 313 : € 0,236 625 : € 0,158 6250 : € 0,152 12500 : € 0,143
essential solutions
delivered