Appartement S-vormige Ronde Draadhaak: 2,0 mm Draadiameter, Totale Lengte, Draagcapaciteit

Artikelcode: 462975
IjzerAppartement S-vormige Ronde Draadhaken dragen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haken zijn lang.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Vlak, S-vormig
Draaddiameter
:
2,0 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Materiaal
:
Ijzer
Haaklengte
:
150,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Totale haaklengte
:
25,0 mm
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,432 125 : € 0,216 625 : € 0,103 1250 : € 0,0651 12500 : € 0,0617 25000 : € 0,0584

Recent Bekeken

essential solutions
delivered