Appartement S-vormige Ronde Draadhaak: 0,9 mm Draadiameter, Totale Lengte, Draagcapaciteit

Artikelcode: 462970
IjzerAppartement S-vormige Ronde Draadhaken dragen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haken zijn lang.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Vlak, S-vormig
Draaddiameter
:
0,9 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Materiaal
:
Ijzer
Haaklengte
:
100,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Totale haaklengte
:
25,0 mm
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 500 : € 0,111 2500 : € 0,0531 5000 : € 0,0335 50000 : € 0,0318 100000 : € 0,0301
essential solutions
delivered