C-vormige glad Ronde Draadhaak: 3,0 mm Draaddiameter, 200,0 mm Totale Haaklengte

Artikelcode: 460544
IjzerC-vormige glad Ronde Draadhaken dragen hangende ladingen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haak is 200,0 mm lang.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Glad, C-vormig
Draaddiameter
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Materiaal
:
Ijzer
Totale breedte
:
30,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Totale haaklengte
:
200,0 mm
Haaklengte
:
200,0 mm
Standaard Verpakking: 625

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,793 63 : € 0,396 313 : € 0,177 625 : € 0,119 6250 : € 0,113 12500 : € 0,107
essential solutions
delivered