C-vormige glad Ronde Draadhaak: 2,0 mm Draaddiameter, 60,0 mm Totale Haaklengte

Artikelcode: 460535
IjzerC-vormige glad Ronde Draadhaken dragen hangende ladingen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haak is 60,0 mm lang.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Glad, C-vormig
Draaddiameter
:
2,0 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Materiaal
:
Ijzer
Totale breedte
:
20,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Totale haaklengte
:
60,0 mm
Haaklengte
:
60,0 mm
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,275 250 : € 0,137 1250 : € 0,0655 2500 : € 0,0412 25000 : € 0,0392 50000 : € 0,0371
essential solutions
delivered