Twisted S-vormige Ronde Draadhaak: 3,0 mm Draadiameter, Totale Lengte, Draagcapaciteit

Artikelcode: 462990
IjzerTwisted S-vormige Ronde Draadhaken dragen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haken zijn lang.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Gedraaid, S-vormig
Draaddiameter
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Haaklengte
:
150,0 mm
Totale haaklengte
:
26,0 mm
Materiaal
:
Ijzer
Kleur
:
Natuurlijke
Standaard Verpakking: 625

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,937 63 : € 0,47 313 : € 0,21 625 : € 0,141 6250 : € 0,135 12500 : € 0,127
essential solutions
delivered