Twisted S-vormige Ronde Draadhaak: 3,0 mm Draadiameter, Totale Lengte, Draagcapaciteit

Artikelcode: 462989
IjzerTwisted S-vormige Ronde Draadhaken dragen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haken zijn lang.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Gedraaid, S-vormig
Draaddiameter
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Haaklengte
:
100,0 mm
Totale haaklengte
:
26,0 mm
Materiaal
:
Ijzer
Kleur
:
Natuurlijke
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,732 125 : € 0,367 625 : € 0,175 1250 : € 0,11 12500 : € 0,105 25000 : € 0,0992
essential solutions
delivered