Twisted S-vormige Ronde Draadhaak: 2,0 mm Draadiameter, Totale Lengte, Draagcapaciteit

Artikelcode: 462987
IjzerTwisted S-vormige Ronde Draadhaken dragen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haken zijn lang.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Gedraaid, S-vormig
Draaddiameter
:
2,0 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Haaklengte
:
150,0 mm
Totale haaklengte
:
26,0 mm
Materiaal
:
Ijzer
Kleur
:
Natuurlijke
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,303 125 : € 0,152 625 : € 0,0724 1250 : € 0,0456 12500 : € 0,0434 25000 : € 0,0411
essential solutions
delivered