Twisted S-vormige Ronde Draadhaak: 1,5 mm Draadiameter, Totale Lengte, Draagcapaciteit

Artikelcode: 462983
IjzerTwisted S-vormige Ronde Draadhaken dragen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. Deze herbruikbare haken zijn lang.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vorm (alle)
:
Gedraaid, S-vormig
Draaddiameter
:
1,5 mm
Massief materiaal
:
Koper getekende ijzer
Haaklengte
:
75,0 mm
Totale haaklengte
:
26,0 mm
Materiaal
:
Ijzer
Kleur
:
Natuurlijke
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 250 : € 0,111 1250 : € 0,0531 2500 : € 0,0335 25000 : € 0,0318 50000 : € 0,0301
essential solutions
delivered