Containerdeksels

Containerdeksels


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Inside Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Inwendige hoogte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inwendige hoogte
:
10,7 mm
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Low-Density Polyethylene
Kleur
:
Naturel
ID - Barcode
:
5052751525061
ID - Mfg Item Number
:
34923
Inside Diameter
:
33,3 mm
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,416 300 : € 0,208 1500 : € 0,0991 3000 : € 0,0624 30000 : € 0,0594 60000 : € 0,0562 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
12,9 mm
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Low-Density Polyethylene
Kleur
:
Naturel
ID - Barcode
:
5052751387249
ID - Mfg Item Number
:
34924
Inside Diameter
:
38,1 mm
Standaard Verpakking: 150

Kopen in veelvouden van: 150

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Inwendige hoogte
:
13,0 mm
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Low-Density Polyethylene
Kleur
:
Naturel
ID - Barcode
:
5052751387256
ID - Mfg Item Number
:
34925
Inside Diameter
:
42,0 mm
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,562 150 : € 0,281 750 : € 0,135 1500 : € 0,0846 15000 : € 0,0803 30000 : € 0,0761 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
14,5 mm
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Low-Density Polyethylene
Kleur
:
Naturel
ID - Barcode
:
5052751255616
ID - Mfg Item Number
:
34926
Inside Diameter
:
51,5 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,858 50 : € 0,428 250 : € 0,205 500 : € 0,129 5000 : € 0,123 10000 : € 0,117 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
24,4 mm
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Low-Density Polyethylene
Kleur
:
Naturel
ID - Barcode
:
5052751277472
ID - Mfg Item Number
:
34928
Inside Diameter
:
63,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,12 100 : € 0,564 500 : € 0,269 1000 : € 0,17 10000 : € 0,161 20000 : € 0,153 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Inwendige hoogte
:
30,6 mm
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Low-Density Polyethylene
Kleur
:
Naturel
ID - Barcode
:
5052751220638
ID - Mfg Item Number
:
34927
Inside Diameter
:
44,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,901 100 : € 0,451 500 : € 0,215 1000 : € 0,136 10000 : € 0,129 20000 : € 0,122 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Inwendige hoogte
:
6,4 mm
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Low-Density Polyethylene
Kleur
:
Naturel
ID - Barcode
:
5052751114029
ID - Mfg Item Number
:
10513
Inside Diameter
:
21,0 mm
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,334 300 : € 0,166 1500 : € 0,0795 3000 : € 0,0501 30000 : € 0,0476 60000 : € 0,0452 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Inwendige hoogte
:
9,0 mm
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Low-Density Polyethylene
Kleur
:
Naturel
ID - Barcode
:
5052751526631
ID - Mfg Item Number
:
36218
Inside Diameter
:
25,4 mm
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,416 300 : € 0,208 1500 : € 0,0991 3000 : € 0,0624 30000 : € 0,0594 60000 : € 0,0562 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered