AceLock met 200,0 mm lus (Afscheuroptie)

Artikelcode: 1222167
Onze verzegelingen die worden met een lus met karteltandjes worden vastgetrokken vormen een indicatieve verzegeling die bewijs van sabotage of inbraak levert, doordat ze zich stevig vastgrijpen in gladde materialen. Dit product is voorzien van een 200,0 mmOrangePolypropylene lus, die wordt verzegeld met een Acetaal Sluitmechanisme. Treksterkte is groter dan 12 kg-f.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
200,0 mm
Etiketlengte
:
29,0 mm (1,142 in)
Labelbreedte
:
18,0 mm
Kleur
:
Oranje
Riemmateriaal
:
Polypropyleen
Type
:
Verzegeling met Variabele Lengte
Merk
:
AceLock
Industrie (alle)
:
Luchtvaartmaatschappijen en Luchthavens, Banken en Geldtransport, Amusement, Gezondheidszorg, Diensten en Nutsbedrijven
Afdichtingstype
:
Trekverzegeling
Toepassing(en) (alle)
:
Apparatuur voor tijdens de vlucht, Geldcassettes, Spellen, Geldkist/-zak, Kleine koerierstassen
Trekkrachten
:
12 kg-f
Locking Mechanism
:
Acetaal Sluitmechanisme
Verwijderbaarheid
:
Afscheuroptie
Verpakkingsaantal
:
1000
Classificatie
:
Indicative Seal
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,113
essential solutions
delivered