AnchorLock - White

Artikelcode: 1222186
Onze verzegelingen voor meters en zekeringen zijn specifiek ontworpen om sabotage- of inbraakbewijs te leveren voor een variëteit aan meters of voorwerpen waarvoor verzegeling met een dunne draad gewenst is. Dit product is voorzien van een WhitePolycarbonate lus, die wordt verzegeld met een Stootbestendig Polystyreen Inzetstuk met 3 Sets Pijlen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
32,0 mm
Breedte body
:
18,0 mm
Lengte body
:
24,0 mm
Kleur
:
Wit
Materiaal Body
:
Polycarbonaat
Type
:
Verzegeling voor speciaal doeleinde
Materiaal Schroefdraad
:
Polystyreen
Merk
:
AnchorLock
Industrie (alle)
:
Catering, Vervoer, Diensten en Nutsbedrijven
Bodydikte
:
6,0 mm
Afdichtingstype
:
Meterverzegeling
Toepassing(en) (alle)
:
Apparatuur voor tijdens de vlucht, Geldcassettes, Spellen, Geldkist/-zak, Kleine koerierstassen
Speciale eigenschappen (alle)
:
Dubbel serienummer, Past in kleine ruimtes
Locking Mechanism
:
Stootbestendig Polystyreen Inzetstuk met 3 Sets Pijlen
Verwijderbaarheid
:
Snijgereedschap nodig
Verpakkingsaantal
:
2000
Classificatie
:
Indicative Seal
Standaard Verpakking: 2000

Kopen in veelvouden van: 2000

2000 : € 0,171
essential solutions
delivered