Vrouwelijke bus met veer - Acetaal

Artikelcode: DLS-1
Vrouwelijke bus met veer - Acetaal, met een totale hoogte van 12,7 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Sluitpen
Kleur
:
Zwart
Diameterbereik gat vast paneel
:
7,0 mm
Materiaal
:
Acetaal
Totale breedte
:
13,00 mm
Massief materiaal
:
Acetaal
Merk
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
DL-1
Gatdiameters verwijderbaar paneel
:
7 0 - 8 0 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 7 - 2 0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-50 to 100 °C
Hoogte van de basis
:
1,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Totale hoogte
:
12,7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,602 500 : € 0,288 1000 : € 0,181 5000 : € 0,143 10000 : € 0,125 25000 : € 0,11 50000 : € 0,101
essential solutions
delivered