Ultradun, inschroefbaar

Ultradunne inschroefbare magneetsluitingen zijn ideaal voor beperkte ruimtes. Ze zijn gemaakt van vernikkeld staal met een sterke neodymium magneet.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Schroef
Totale Lengte
:
41,0 mm
Totale breedte
:
16,5 mm
Kleur
:
Zilver
Merk
:
N/A
Behuizingsmateriaal
:
Staal
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
28,0 mm
Magneetmateriaal
:
Neodymium
Totale hoogte
:
2,6 mm
Producttype
:
Haak
Trekkracht
:
4,0 kg-f
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 3,39 1000 : € 3,22 2000 : € 3,04 4000 : € 2,88 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered