Sluitplaten

Onze sluitplaten zijn ideaal voor snappers die standaard zonder sluitplaat worden geleverd of als er extra sluitplaten nodig zijn.
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
N/A
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
30,0 mm
Bevestiginstype
:
Schroef
Totale hoogte
:
5,6 mm
Totale Lengte
:
45,0 mm
Totale breedte
:
17,0 mm
Plaatmateriaal
:
Polypropyleen
Producttype
:
Sluitplaat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 3,34 500 : € 3,17 1000 : € 3,00 2000 : € 2,83 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Merk
:
N/A
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
40,0 mm
Bevestiginstype
:
Schroef
Totale hoogte
:
2,0 mm
Totale Lengte
:
49,0 mm
Totale breedte
:
15,0 mm
Plaatmateriaal
:
Roestvrij staal
Producttype
:
Sluitplaat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,09 500 : € 1,03 1000 : € 0,978 2000 : € 0,925 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Merk
:
N/A
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
53,0 mm
Bevestiginstype
:
Schroef
Totale hoogte
:
2,0 mm
Totale Lengte
:
68,0 mm
Totale breedte
:
18,0 mm
Plaatmateriaal
:
Roestvrij staal
Producttype
:
Sluitplaat
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,55 500 : € 1,47 1000 : € 1,39 2000 : € 1,33 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered