Magneetsnappers

Bevat 7 productsoorten met 130 producten
Verfijnen met Filters Wissen

Sluitmechaniek

Bevestiginstype

Totale Lengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(43)

Totale breedte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(33)

Massief materiaal

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(11)

Bekijken 1 - 7
Lijstweergave Rasterweergave
Sorteer op:

Verzonken magneetsnapper

Het verzonken magneetsnapperassortiment is perfect voor gebruik indien een verzonken afwerking gewenst is. Deze snappers zien er niet alleen goed uit, maar bieden ook functionele voordelen, zoals eenvoudige bevestiging en verhoogde beveiliging.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster

Magnetische touch-sluitingen

Ons assortiment met magnetische touch-sluitingen levert esthetische en ontwerpvoordelen en is ideaal voor toepassingen waar knoppen en handgrepen niet geschikt zijn. Verkrijgbaar met oppervlakte- of verzonken bevestiging in verschillende stijlen.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster

Sluitplaten

Onze sluitplaten zijn ideaal voor snappers die standaard zonder sluitplaat worden geleverd of als er extra sluitplaten nodig zijn.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster

Ultradun, inschroefbaar

Ultradunne inschroefbare magneetsluitingen zijn ideaal voor beperkte ruimtes. Ze zijn gemaakt van vernikkeld staal met een sterke neodymium magneet.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • Blad met Technische specificaties

Magneetsluitingen - Inklikmodel

Deze magneetsluitingen zijn snel te monteren omdat ze direct in een gat geklikt kunnen worden. Het assortiment is geschikt voor verschillende paneeldiktes.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Magneetsluitingen - Inschroefmodel, Metalen Behuizing

Inschroef-magneetsluitingen in een metalen behuizing zijn bestand tegen trillingen en krachten tot 4 kg. Ze worden geleverd met een tegenplaat.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Inschroef-magneetsluitingen - Kunststof Behuizing

Onze inschroef-magneetsluiitingen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en vormen, met verschillende trekkracht en hebben verschillende bevestigingsrichtingen voor uw specifieke behoeften.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties
essential solutions
delivered