Dust Caps

The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including dust caps. These are supplied to prevent dust particles from clogging up a lock. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stofkap
Artikelcode: 060A7E
Diepte basis
:
6,0 mm
Buitendiameter basis
:
36,0 mm
Merk
:
Mesan
Hole Diameter
:
20,5 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,16 50 : € 1,30 100 : € 1,27 500 : € 1,24 1000 : € 1,17 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered