Sluitmoeren voor Noksluitingen

Kunststof Kwartslag Veersluitingen zijn een lichtgewicht alternatief voor hun metalen tegenhangers. Ze worden geleverd met een metalen sluitmoer, maar de kunststof sluitmoer kan ook afzonderlijk worden aangeschaft.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele sloten
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Mesan
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyamide 30% glasvezel versterkt
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,36 30 : € 0,677 50 : € 0,50 150 : € 0,323 300 : € 0,204 3000 : € 0,194 6000 : € 0,183 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele sloten
:
Kwartslag
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Mesan
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyamide 30% glasvezel versterkt
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered