Positioneerplaten

Artikelcode: 492904
492904 heeft bevestigingsgaten op afstanden van 17,0 mm over de gehele lengte en een breedte van 25,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
50,0 m
Totale breedte
:
25,0 mm
Materiaal
:
Staal
Dikte
:
1.6 mm (0.063 in)
Bevestigingsgatbreedte
:
15,9 mm
Bevestigingsgatlengte
:
19,0 mm
Tussenruimtes bevestigingsgaten in de lengte
:
17,0 mm
Afmetingen bevestigingsgat
:
19 0 x 15 9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
:
17,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,83 50 : € 1,71 500 : € 1,62 1000 : € 1,54
essential solutions
delivered