Positioneerplaten

Artikelcode: 076000200001
076000200001 heeft bevestigingsgaten op afstanden van over de gehele lengte en een breedte van 12,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
21,0 mm
Totale breedte
:
12,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Diameter Bevestigingsgat
:
3,2 mm
Totale hoogte
:
6,5 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,24 500 : € 0,224 1000 : € 0,173
essential solutions
delivered