Slotgreep

Artikelcode: 468475
468475 het bevestigingsgat heeft een grootte van . 468475 heeft een totale lengte van 47,0 mm en een totale breedte van 30,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele sloten
:
Alle sloten
Totale Lengte
:
47,0 mm
Totale breedte
:
30,0 mm
Merk
:
Mesan
Mounting Hole Width
:
20,3 mm
Mounting Hole Length
:
22,3 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,42 10 : € 2,20 50 : € 1,05 100 : € 0,664 1000 : € 0,631 2000 : € 0,598
essential solutions
delivered