Bevestigingsringen

Het assortiment Kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in Verenstaal en de andere in Gegoten Zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Accessoiretype
:
Bevestigingselement 1
Merk
:
Mesan
Kleur
:
Natuurlijke
Binnendiameter
:
22,5 mm
Materiaal
:
Verenstaal
Buitendiameter
:
33,0 mm
Algehele diepte
:
3,5 mm
Vorm (alle)
:
Rond
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,07 10 : € 4,04 50 : € 1,93 100 : € 1,21 250 : € 1,18 1000 : € 1,16 2000 : € 1,09 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Accessoiretype
:
Bevestigingsring
Kleur
:
Rood
Fittingsdiameter
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Binnendiameter
:
2,5 mm
Materiaal
:
POM
Buitendiameter
:
6,0 mm
Algehele diepte
:
2,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0727 1000 : € 0,052 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Accessoiretype
:
Bevestigingsring
Kleur
:
Rood
Fittingsdiameter
:
5,0 mm
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Binnendiameter
:
4,5 mm
Materiaal
:
POM
Buitendiameter
:
9,0 mm
Algehele diepte
:
2,5 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0872 1000 : € 0,0625 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Accessoiretype
:
Bevestigingsring
Kleur
:
Rood
Fittingsdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Binnendiameter
:
5,3 mm
Materiaal
:
POM
Buitendiameter
:
11,0 mm
Algehele diepte
:
3,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0944 1000 : € 0,0676 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Accessoiretype
:
Bevestigingsring
Kleur
:
Rood
Fittingsdiameter
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Binnendiameter
:
9,0 mm
Materiaal
:
POM
Buitendiameter
:
16,0 mm
Algehele diepte
:
3,5 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,114 1000 : € 0,0885 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Accessoiretype
:
Bevestigingselement 2
Merk
:
Mesan
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Aantal grijptanden
:
2
Algehele diepte
:
7,0 mm
Totale Lengte
:
48,0 mm
Totale breedte
:
32,0 mm
Vorkdiameter
:
4,0 mm
Tandlengte
:
5,0 mm
Vorm (alle)
:
Ovaal
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 13,55 10 : € 6,77 50 : € 3,23 100 : € 2,04 250 : € 1,99 1000 : € 1,94 2000 : € 1,83 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Accessoiretype
:
Bevestigingsring
Kleur
:
Rood
Fittingsdiameter
:
4,0 mm
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Binnendiameter
:
3,5 mm
Materiaal
:
POM
Buitendiameter
:
7,5 mm
Algehele diepte
:
2,5 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0799 1000 : € 0,0573 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Accessoiretype
:
Bevestigingsring
Kleur
:
Rood
Fittingsdiameter
:
8,0 mm
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Binnendiameter
:
7,0 mm
Materiaal
:
POM
Buitendiameter
:
13,0 mm
Algehele diepte
:
3,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,109 1000 : € 0,0781 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Accessoiretype
:
Bevestigingsring
Kleur
:
Rood
Fittingsdiameter
:
12,0 mm
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Binnendiameter
:
11,0 mm
Materiaal
:
POM
Buitendiameter
:
19,0 mm
Algehele diepte
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,149 1000 : € 0,114 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Accessoiretype
:
Afstandhouder
Merk
:
Mesan
Kleur
:
Natuurlijke
Compatibele gatgrootte
:
55,0 mm
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
:
48,0 mm
Materiaal
:
Staal
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Buitendiameter
:
63,0 mm
Algehele diepte
:
21,5 mm
Vorm (alle)
:
Rond
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,08 50 : € 6,06 500 : € 5,77 1000 : € 5,45 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Accessoiretype
:
Bevestigingselement 1
Merk
:
Mesan
Kleur
:
Natuurlijke
Binnendiameter
:
22,5 mm
Materiaal
:
Verenstaal
Buitendiameter
:
33,0 mm
Algehele diepte
:
3,5 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Accessoiretype
:
Bevestigingselement 2
Merk
:
Mesan
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Aantal grijptanden
:
2
Algehele diepte
:
7,0 mm
Totale Lengte
:
48,0 mm
Totale breedte
:
32,0 mm
Vorkdiameter
:
4,0 mm
Tandlengte
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Accessoiretype
:
Afstandhouder
Merk
:
Mesan
Kleur
:
Natuurlijke
Compatibele gatgrootte
:
55,0 mm
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
:
48,0 mm
Materiaal
:
Staal
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Buitendiameter
:
63,0 mm
Algehele diepte
:
21,5 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered