Treksluitingen met Zijveer

Verende Treksluitingen trekken twee componenten veilig bij elkaar en vergrendelen ze. Snel en gemakkelijk met de hand te bedienen. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines. Er zijn 4 verschillende types beschikbaar in met Zink gecoat RVS


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Totale hoogte

Totale breedte

Totale Lengte

Materiaal


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
304 roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Totale hoogte
:
16,0 mm
Totale Lengte
:
90,0 mm
Totale breedte
:
47,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 36,72 25 : € 22,09 125 : € 20,99 250 : € 19,89 375 : € 18,78 500 : € 17,67 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
304 roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
11,0 mm
Totale Lengte
:
65,0 mm
Totale breedte
:
38,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 17,79 25 : € 10,70 125 : € 10,15 250 : € 9,61 375 : € 9,11 500 : € 8,56 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Chroom
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Materiaal
:
Staal
Totale hoogte
:
16,0 mm
Totale Lengte
:
90,0 mm
Totale breedte
:
47,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,51 25 : € 5,72 125 : € 5,43 250 : € 5,14 375 : € 4,85 500 : € 4,57 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Chroom
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Materiaal
:
Staal
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
11,0 mm
Totale Lengte
:
65,0 mm
Totale breedte
:
38,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,80 25 : € 3,50 125 : € 3,32 250 : € 3,15 375 : € 2,97 500 : € 2,79 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered