Menu Search

Treksluiting met beugel en sluitplaat

Op voorraad

Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
9 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Materiaal Diameter bevestigingsgat Totale breedte Type Bestellen
€ 2,7174 - € 5,3202 513 Op voorraad
80.0 mm
Zacht staal
5.2 mm
32.0 mm
Sluiting
€ 0,7756 - € 0,8633 377 Op voorraad
26.0 mm
Zacht staal
5.2 mm
20.0 mm
Sluitplaat
€ 12,9361 - € 22,6779 137 Op voorraad
80.0 mm
RVS
5.2 mm
32.0 mm
Sluiting
€ 4,713 - € 8,2627 12 Op voorraad
26.0 mm
RVS
5.2 mm
20.0 mm
Sluitplaat
€ 2,3353 - € 4,5771 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
50.0 mm
Zacht staal
3.8 mm
22.0 mm
Sluiting
€ 0,9341 - € 0,9341 994 Op voorraad
24.0 mm
Zacht staal
3.5 mm
14.0 mm
Sluitplaat
€ 6,1029 - € 12,8161 3440 Op voorraad
52.0 mm
RVS
Strike & Catch
€ 8,4778 - € 8,4778 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
50.0 mm
RVS
3.8 mm
22.0 mm
Sluiting
€ 1,8965 - € 3,6855 701 Op voorraad
24.0 mm
RVS
3.5 mm
14.0 mm
Sluitplaat
Treksluiting 80.0 mm 32.0 mm Zacht staal

491972

Prijsbereik
€ 5,3202 - € 2,7174

Voorraadniveaus
513 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Niet verstelbaar
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    Zacht staal
  • Type
    Sluiting
  • Diameter bevestigingsgat
    5.2 mm
Treksluiting 26.0 mm 20.0 mm Zacht staal

491991

Prijsbereik
€ 0,8633 - € 0,7756

Voorraadniveaus
377 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    Zacht staal
  • Type
    Sluitplaat
  • Diameter bevestigingsgat
    5.2 mm
  • Totale lengte
    26.0 mm
Treksluiting 80.0 mm 32.0 mm RVS

491973

Prijsbereik
€ 22,6779 - € 12,9361

Voorraadniveaus
137 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Niet verstelbaar
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Diameter bevestigingsgat
    5.2 mm
Treksluiting 26.0 mm 20.0 mm RVS

491992

Prijsbereik
€ 8,2627 - € 4,713

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluitplaat
  • Diameter bevestigingsgat
    5.2 mm
  • Totale lengte
    26.0 mm
Treksluiting 50.0 mm 22.0 mm Zacht staal

491969

Prijsbereik
€ 4,5771 - € 2,3353

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Niet verstelbaar
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    Zacht staal
  • Type
    Sluiting
  • Diameter bevestigingsgat
    3.8 mm
Treksluiting 24.0 mm 14.0 mm Zacht staal

491989

Prijsbereik
€ 0,9341 - € 0,9341

Voorraadniveaus
994 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    Zacht staal
  • Type
    Sluitplaat
  • Diameter bevestigingsgat
    3.5 mm
  • Totale lengte
    24.0 mm
Treksluiting 52.0 mm 13.5 mm RVS

491971

Prijsbereik
€ 12,8161 - € 6,1029

Voorraadniveaus
3440 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Niet verstelbaar
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    RVS
  • Type
    Strike & Catch
  • Totale hoogte
    13.5 mm
Treksluiting 50.0 mm 22.0 mm RVS

491970

Prijsbereik
€ 8,4778 - € 8,4778

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Niet verstelbaar
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Diameter bevestigingsgat
    3.8 mm
Treksluiting 24.0 mm 14.0 mm RVS

491990

Prijsbereik
€ 3,6855 - € 1,8965

Voorraadniveaus
701 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluitplaat
  • Diameter bevestigingsgat
    3.5 mm
  • Totale lengte
    24.0 mm