Treksluiting met Beugel en Sluitplaat

Treksluitingen met Beugel en Sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke Sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel Zacht Staal als in RVS


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Overall Height

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Totale breedte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Totale Lengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Instelbaarheid
:
Niet verstelbaar
Diameter Bevestigingsgat
:
5,2 mm
Overall Height
:
14,5 mm
Totale Lengte
:
80,0 mm
Totale breedte
:
32,0 mm
Type
:
Haak
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 14,33 25 : € 8,62 250 : € 8,19 500 : € 7,76 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Instelbaarheid
:
Niet verstelbaar
Diameter Bevestigingsgat
:
3,8 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Totale Lengte
:
50,0 mm
Totale breedte
:
22,0 mm
Type
:
Haak
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,88 25 : € 1,73 250 : € 1,65 500 : € 1,56 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Diameter Bevestigingsgat
:
5,2 mm
Overall Height
:
2,0 mm
Totale Lengte
:
26,0 mm
Totale breedte
:
20,0 mm
Type
:
Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,22 25 : € 3,14 250 : € 2,98 500 : € 2,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Diameter Bevestigingsgat
:
3,5 mm
Overall Height
:
1,5 mm
Totale Lengte
:
24,0 mm
Totale breedte
:
14,0 mm
Type
:
Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 0,623 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Diameter Bevestigingsgat
:
5,2 mm
Overall Height
:
2,0 mm
Totale Lengte
:
26,0 mm
Totale breedte
:
20,0 mm
Type
:
Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,954 25 : € 0,575 250 : € 0,545 500 : € 0,517 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Instelbaarheid
:
Niet verstelbaar
Diameter Bevestigingsgat
:
3,8 mm
Overall Height
:
12,5 mm
Totale Lengte
:
50,0 mm
Totale breedte
:
22,0 mm
Type
:
Haak
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,39 25 : € 5,65 250 : € 5,37 500 : € 5,09 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Instelbaarheid
:
Niet verstelbaar
Diameter Bevestigingsgat
:
5,2 mm
Overall Height
:
14,5 mm
Totale Lengte
:
80,0 mm
Totale breedte
:
32,0 mm
Type
:
Haak
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,35 25 : € 2,01 250 : € 1,91 500 : € 1,81 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Diameter Bevestigingsgat
:
3,5 mm
Overall Height
:
1,5 mm
Totale Lengte
:
24,0 mm
Totale breedte
:
14,0 mm
Type
:
Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,32 25 : € 1,41 250 : € 1,33 500 : € 1,26 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Instelbaarheid
:
Niet verstelbaar
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Overall Height
:
13,5 mm
Totale Lengte
:
33,6 mm
Totale breedte
:
23,5 mm
Type
:
Sluitplaat en haak
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,91 25 : € 4,75 250 : € 4,52 500 : € 4,28 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered