Standaard met Hangslot Afsluitbare Rotatie-kliksluitingen

Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Height
:
17,5 mm
Totale Lengte
:
61,0 mm
Totale breedte
:
65,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 14,59 25 : € 8,78 125 : € 8,34 250 : € 7,90 375 : € 7,46 500 : € 7,03 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered