Premium Treksluiting met Sluitplaat

Premium Treksluitingen zijn verkrijgbaar in een ontwerp met licht gebogen opdekbevestiging met laag profiel dat ergonomisch aangenaam is en bestand is tegen ongewild openen onder de invloed van stress of trillingen. De hoogwaardige body omsluit het hele binnenwerk voor verbeterde beveiliging tegen diefstal en een mooiere uitstraling. De hendel zorgt voor veilige vergrendeling en snelle en gemakkelijke toegang. Robuuste en duurzame geklonken constructie. Hierdoor is deze beugelsluiting ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik en een maximale werklast van 1200 N. Er zijn 2 types verkrijgbaar; type 1 heeft een sleutel en type 2 is sleutelloos


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Totale hoogte

Totale breedte

Totale Lengte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Chroom
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Totale hoogte
:
21,0 mm
Totale Lengte
:
76,0 mm
Totale breedte
:
32,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Keyless
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 23,34 10 : € 14,03 50 : € 13,33 100 : € 12,65 150 : € 11,94 200 : € 11,24 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Totale hoogte
:
21,0 mm
Totale Lengte
:
76,0 mm
Totale breedte
:
32,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Keyless
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 20,55 10 : € 12,36 50 : € 11,74 100 : € 11,12 150 : € 10,50 200 : € 9,90 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Chroom
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Totale hoogte
:
21,0 mm
Totale Lengte
:
76,0 mm
Totale breedte
:
32,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Keyed
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 79,16 10 : € 47,63 50 : € 45,25 100 : € 42,87 150 : € 40,48 200 : € 38,10 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Totale hoogte
:
21,0 mm
Totale Lengte
:
76,0 mm
Totale breedte
:
32,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Keyed
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 25,12 10 : € 15,12 50 : € 14,35 100 : € 13,61 150 : € 12,86 200 : € 12,09 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Totale hoogte
:
17,0 mm
Totale Lengte
:
64,5 mm
Totale breedte
:
26,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Keyed
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 22,34 10 : € 13,45 50 : € 12,76 100 : € 12,11 150 : € 11,43 200 : € 10,75 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Totale hoogte
:
17,0 mm
Totale Lengte
:
64,5 mm
Totale breedte
:
26,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Keyless
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 17,60 10 : € 10,57 50 : € 10,06 100 : € 9,53 150 : € 8,99 200 : € 8,47 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Chroom
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Totale hoogte
:
17,0 mm
Totale Lengte
:
64,5 mm
Totale breedte
:
26,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Keyed
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 24,83 10 : € 14,94 50 : € 14,18 100 : € 13,44 150 : € 12,70 200 : € 11,95 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Chroom
Materiaal
:
Gegoten zink sterven
Totale hoogte
:
17,0 mm
Totale Lengte
:
64,5 mm
Totale breedte
:
26,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Keyless
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 20,47 10 : € 12,32 50 : € 11,71 100 : € 11,09 150 : € 10,47 200 : € 9,86 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered