Menu Search

Overslagsluiting met sluitplaat

Op voorraad

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Materiaal Totale breedte Massief materiaal Totale hoogte Bestellen
€ 10,1054 - € 21,2215 896 Op voorraad
88.0 mm
RVS
20.0 mm
RVS 304
14.0 mm
€ 4,345 - € 9,1246 1235 Op voorraad
38.0 mm
Staal
22.5 mm
Staal
15.5 mm
€ 10,5725 - € 22,2023 373 Op voorraad
RVS
22.5 mm
RVS 304
15.0 mm
€ 2,9722 - € 6,2416 2560 Op voorraad
88.0 mm
Staal
20.0 mm
Staal
14.0 mm
Treksluiting 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm RVS

497931

Prijsbereik
€ 21,2215 - € 10,1054

Voorraadniveaus
896 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    88.0 mm
Treksluiting 38.0 mm 22.5 mm 15.5 mm Staal

498004

Prijsbereik
€ 9,1246 - € 4,345

Voorraadniveaus
1235 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    15.5 mm
Treksluiting 22.5 mm 15.0 mm RVS

497996

Prijsbereik
€ 22,2023 - € 10,5725

Voorraadniveaus
373 Op voorraad
Kenmerken
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    RVS 304
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    15.0 mm
  • Totale breedte
    22.5 mm
Treksluiting 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Staal

498009

Prijsbereik
€ 6,2416 - € 2,9722

Voorraadniveaus
2560 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Massief materiaal
    Staal
  • Type
    Sluiting
  • Totale hoogte
    14.0 mm