Kunststof en rubberen beugel Sluiting en Sluitplaat

Artikelcode: 552065
552065het beugeldeel is gemaakt van en de bevestigingshaak is gemaakt van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale hoogte
:
16,0 mm
Totale Lengte
:
98,3 mm
Totale breedte
:
22,6 mm
Materiaaltype
:
Metaal
Breedte
:
15,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 25,93 275 : € 20,85
essential solutions
delivered