Beugelsluitingen - Kunststof en Rubber

Flexibele Overslagsluitingen hebben een laag profiel. De sluitplaat is verborgen onder de beugel en ondersteunt zo dit ontwerp. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Overall Height

Totale breedte

Totale Lengte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Height
:
16,0 mm
Totale Lengte
:
98,3 mm
Totale breedte
:
22,6 mm
Materiaaltype
:
Metaal
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Width
:
15,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 24,46 275 : € 19,67 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Overall Height
:
20,0 mm
Totale Lengte
:
96,5 mm
Totale breedte
:
29,0 mm
Mounting Method
:
Grootte Bevestigingsgat: M4
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,62 20 : € 6,99 200 : € 6,64 400 : € 6,30 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered