Beugelsluiting met Sluithaak

Beugelsluitingen trekken twee componenten veilig bij elkaar en vergrendelen ze. Ze zijn verkrijgbaar in zowel RVS als Verzinkt Staal en kunnen met de hand worden bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines. Deze zijn niet-afsluitbaar


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Totale hoogte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Totale breedte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Totale Lengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Materiaal


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Chroom
Massief materiaal
:
304 roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
11,0 mm
Totale Lengte
:
90,0 mm
Totale breedte
:
33,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 12,48 25 : € 7,50 125 : € 7,12 250 : € 6,75 375 : € 6,37 500 : € 6,00 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
304 roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
14,0 mm
Totale Lengte
:
36,0 mm
Totale breedte
:
36,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,97 25 : € 4,79 125 : € 4,55 250 : € 4,31 375 : € 4,08 500 : € 3,83 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Chroom
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Materiaal
:
Staal
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
10,0 mm
Totale Lengte
:
74,0 mm
Totale breedte
:
27,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,33 25 : € 2,00 125 : € 1,91 250 : € 1,80 375 : € 1,71 500 : € 1,60 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Chroom
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Materiaal
:
Staal
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
11,0 mm
Totale Lengte
:
90,0 mm
Totale breedte
:
33,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,12 25 : € 3,10 125 : € 2,94 250 : € 2,78 375 : € 2,62 500 : € 2,46 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Kleur
:
Chroom
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Lengte sluitplaat
:
25,0 mm
Materiaal
:
Staal
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
17,0 mm
Totale Lengte
:
94,0 mm
Totale breedte
:
37,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,61 25 : € 3,37 125 : € 3,20 250 : € 3,03 375 : € 2,86 500 : € 2,70 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Chroom
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Lengte sluitplaat
:
59,0 mm
Materiaal
:
Staal
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
19,8,0 mm
Totale Lengte
:
154,0 mm
Totale breedte
:
44,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,12 25 : € 4,89 125 : € 4,64 250 : € 4,39 375 : € 4,16 500 : € 3,91 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Chroom
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Materiaal
:
Staal
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
14,0 mm
Totale Lengte
:
36,0 mm
Totale breedte
:
36,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,98 25 : € 1,79 125 : € 1,71 250 : € 1,61 375 : € 1,53 500 : € 1,43 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Chroom
Massief materiaal
:
304 roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
10,0 mm
Totale Lengte
:
74,0 mm
Totale breedte
:
27,0 mm
Type
:
Sluiting en Sluitplaat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,30 25 : € 6,79 125 : € 6,48 250 : € 6,13 375 : € 5,79 500 : € 5,44 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered