NIEUW Swell Latches

Artikelcode: 270201E
270201E


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale compatibele framedikte
:
3,2 mm
Minimale compatibele framedikte
:
3,2 mm
Uitstekend gedeelte greep (vergrendeld)
:
9.6 mm
Uitstekend gedeelte handgreep (open)
:
28.0 mm
Projectie achter deur (vergrendeld)
:
13.5 mm
Uitstekend gedeelte achter deur (open)
:
15.5 mm
Handgreepbreedte
:
12,0 mm
Busmateriaal
:
Rubber
Materiaal hendel
:
Polyamide
Compatibel deurdiktebereik
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,94 100 : € 1,21 500 : € 0,97
essential solutions
delivered