Tool Box Lock

These are mini budget cam locks


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klembereik
:
19 0 mm
Afwerking
:
Staal
Handgreeptype
:
T-Handle
Materiaal
:
Staal
Handgreeplengte
:
63,5 mm
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Diameter Bevestigingsgat
:
6,5 mm
Totale Lengte
:
80,0 mm
Totale dikte
:
8,0 mm
Totale breedte
:
19,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Right and Left Hand
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,62 50 : € 5,19 500 : € 4,93 1000 : € 4,67 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered