NIEUW Schuifsluitingen met Veer

Artikelcode: 275163E
  • Versatile galvanized steel latch great for wood or metal application.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Stijl
:
With stud
Materiaal
:
Staal
Kleur
:
Grijs
Uitstekend gedeelte bout
:
29,0 mm
Bolt Projection (Seed)
:
29.0 mm
Totale lengte body
:
73,0 mm
Boutdiameter
:
12,0 mm
Totale breedte body
:
42,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 5,18 125 : € 3,78
essential solutions
delivered