Ons assortiment veervergrendelingen is geschikt voor toepassingen in hout en metaal. Het assortiment wordt geleverd met of zonder sluitplaat en met of zonder stop in geopende toestand. Ze zijn eenvoudig te installeren met een montage in één gat op het kozijn en de deur.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte body | Totale breedte body | Voltooien | Boutdiameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 12,8834 - € 27,0551 | 34 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 20,0031 - € 42,0065 | 200 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Verzinkt
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
€ 14,8185 - € 29,3653 | 1594 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Verzinkt
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
€ 7,2836 - € 15,2955 | 1038 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 8,834 - € 20,0176 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 7,3579 - € 15,4516 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.417 in
36.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 12,7375 - € 26,7487 | 95 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 76,9799 - € 152,5036 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Verzinkt
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
€ 21,3118 - € 44,7549 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.874 in
73.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Verzinkt
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
€ 7,4059 - € 18,2548 | 75 Op voorraad |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 29,5699 - € 62,0969 | 49 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Geanodiseerd
|
0.508 in
12.9 mm
|
||||||
1501191 | € 28,1433 - € 59,101 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.894 in
73.5 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
Onbewerkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 29,7645 - € 62,5054 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.197 in
132.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Verzinkt
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
€ 43,674 - € 91,7155 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.894 in
73.5 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
Onbewerkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 29,5699 - € 62,0969 | 50 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Geanodiseerd
|
0.508 in
12.9 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan