Inklik-schuifsluitingen

Artikelcode: 491438
491438


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Vergrendelingstype
:
Slide Snap
Massief materiaal
:
Acrylonitril butadieen styreen; Roestvrij staal
Materiaal
:
ABS
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Mesan
Compatibel deurdiktebereik
:
1,5 mm
Compatibele gatlengte
:
37,3 mm
Compatibele gatbreedte
:
25,3 mm
Diepte basis
:
18,0 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,89 25 : € 3,45 125 : € 1,64 250 : € 1,04 2500 : € 0,985 5000 : € 0,933
essential solutions
delivered