NIEUW Inklik-schuifsluitingen

Artikelcode: 47115E
  • Suitable for small doors inside panels
  • Suitable for panel thicknesses of 0.8mm to 1.5mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatbreedte
:
17,0 mm
Materiaal
:
ABS
Kleur
:
Zwart
Plaatdikte (mm)
:
1 2 - 1 5 mm
Compatibele gatlengte
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,618 250 : € 0,31 1250 : € 0,225
essential solutions
delivered