Inklik-schuifsluitingen

Artikelcode: 462812
462812


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
8,5 mm
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Materiaal
:
PC
Kleur
:
Wit
Flenshoogte
:
1,8 mm
Vergrendelingstype
:
Slide Snap
Plaatdikte
:
1,5 mm
Gatmaat
:
6,4 mm
Hoogte onder flens
:
6,8 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,00 100 : € 0,50 500 : € 0,24 1000 : € 0,151 10000 : € 0,143 20000 : € 0,136
essential solutions
delivered